HiEOS Hirschmann输入操作系统

HiEOS软件具有重要的第2层交换功能。得益于直观的网络界面, 用户可以轻松配置和监控交换机,无需特殊的IT知识。HiEOS软件专为LEMUR lite管理型交换机系列而设计,非常适合需要紧凑和坚固设备的工业应用。提供最新的安全性和必要的冗余机制, HiEOS为复杂的自动化环境提供高可靠性。

特点与优势

  • 增强的安全性 - 包括SSHv2和多个权限级别。
  • 通过远程监控(RMON)、Syslog等进行诊断。
  • 简单网络管理协议 (SNMP) 设备管理,可在出现问题时提醒用户有陷阱。
  • 冗余协议,包括RSTP、MRP Client和ERPS。
  • 以太网供电(PoE)和PoE+选项。
每一页的结果
    排序方式:
    筛选类型结果
    全部重置

    可用区域
    Clear
      按单词或短语搜索产品
      您的查询存在错误: Request Error。