HiOS交换机软件

Hirschmann的HiOS软件提高了其工业以太网交换机的性能。配备嵌入式OPC UA(开放平台通信统一架构)服务器, 随着工业自动化迈向工业4.0,该软件提供了一个品牌无关且面向未来的解决方案。与时间敏感网络 (TSN) 功能和配置模板一样, 制造商可以轻松且经济高效地在同一网络上传输关键和非关键数据。

特点与优势

  • 面向未来:内置的OPC UA服务器在各级自动化架构之间建立起了品牌无关的通信桥梁
  • 安全性:全面的安全功能可帮助您保障网络的安全
  • 集成在macmon NAC中:有效而灵活地控制您的网络访问权限
  • 确定型通信:用于RSPE 35/37和BOBCAT产品以及具有FPGA的OCTOPUS II设备的TSN功能
  • IT/OT融合:办公和工业管理协议可促进IT和OT网络的集成
  • 技术细节
软件层 功能 更多信息
第2层标准版 适用于BOBCAT、RSP、RSPE、RED、GREYHOUND和OCTOPU系列。除了大量的IPv4和IPv6管理及诊断选项外,HiOS还提供了符合IEEE 1588v2标准的精确时间同步,以及多种多样的冗余协议。凭借零切换时间,PRP(并行冗余协议)和HSR(高可用性无缝冗余)方法确保了平稳的生产过程。全面的安全机制可防止您的网络遭受攻击,并避免出现运行错误,同时也有助于提高网络可用性。TSN适用于RSPE35、RSPE37、BRS和具有FPGA的OCTOPUS。在线产品目录
第2层嵌入式 适用于EES系列。除了大量的管理及诊断选项外,HiOS还提供了符合IEEE 1588v2标准的精确时间同步,以及多种多样的冗余协议。凭借零切换时间,PRP和HSR方法确保了平稳的生产过程。全面的安全机制可防止您的网络遭受攻击,并避免出现运行错误,同时也有助于提高网络可用性。在线产品目录
第2层进阶版 适用于OCTOPUS、MSP、GREYHOUND、BOBCAT、RSPE和RSP系列。进阶版包含了标准版的所有功能,此外还为链路聚合MRP和DLR提供了额外的冗余增强,并提供了FuseNet™系列冗余网络耦合协议。此软件还包括OPC UA服务器、服务质量功能(例如DiffServ)、基于MAC和IP的VLAN、基于协议的VLAN以及各种安全机制,例如增强的访问控制列表(ACL)、基于流量的ALC、基于RADIUS的策略配置、IP源防护、动态ARP检查,以及IEEE 802.1x多客户端身份验证。在线产品目录
第3层标准版 适用于OCTOPUS、GREYHOUND、RSP和RSPE系列。第3层标准版软件包含第2层软件的所有功能,此外还增加了诸如静态和动态单播路由、1:1网络地址转换、路由器冗余和组播转发等额外的功能。在线产品目录
第3层进阶版 适用于MSP、GREYHOUND和DRAGON MACH4000系列。第3层进阶版包含第3层标准版软件的所有功能,此外还增加了额外的功能以及多种多样的动态单播和组播路由协议。在线产品目录
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品