PROVIZE Planner

使用用户友好的PROVIZE Planner应用程序简化网络规划。具有易于使用的, 拖放界面, PROVIZE Planner使用户能够设计基于意图的网络配置,并自动创建物料清单(BOM)来识别推荐的设备。与基本的绘图工具不同, PROVIZE Planner包括内置逻辑,用于验证网络配置的有效性, 确保网络可以按设计工作。

特点与优势

  • 使用Belden BOBCAT(BRS)和GREYHOUND(GRS)交换机规划网络,并在规划中使用特定于设备的属性。
  • 导出命令行界面 (CLI) 模板并将其合并到堆栈中以上传网络设备。
  • 内置逻辑确保网络可以按设计运行,从而简化功能配置,例如VLAN、媒体冗余协议(MRP)和子环、IP配置、子网或设备要求。
  • 新功能:扩展电缆规划、导出功能、角色和设备分配以及其他设备类型定义。
  • 下载我们的免费PROVIZE Planner基础版本,以获得入门级功能的无限制安装,或升级到付费的PROVIZE Planner Essentials或专业许可证以访问高级功能。
 软件 描述  更多信息
PROVIZE Planner 规划和配置软件 电子产品目录
PROVIZE Planner Essentials电子产品目录
PROVIZE规划师专业电子产品目录
PROVIZE管理器 调试软件电子产品目录
PROVIZE Explorer Professional电子产品目录
PROVIZE管理器 管理软件 即将推出
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品