Hirschmann的新一代非托管交换机配备了USB接口,允许快速自定义单个端口参数。易于使用的交换机编程工具可以轻松地生成配置文件,并使用U盘将其传输至交换机。该免费应用适用于Windows和Linux操作系统,无需进行任何安装。
特点与优势
- 易于使用:可轻松生成配置文件,并通过U盘将其传输至交换机
- 免费:适用于Windows和Linux操作系统,无需进行任何安装
- 便携式应用:用于配置新一代非托管SPIDER III Premium Line和OCTOPUS 8TX EEC Hirschmann交换机