致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
即使在最复杂的工作环境中,有时您的全部需求不过是将特定的设备彼此互联。这正是非托管交换机的用武之地。如果您既想寻求即插即用的简单性,又需要有针对特定网络要求的选项,那么此类交换机正是理想选择。
非托管SPIDER交换机提供即插即用的简便性以及满足特定网络需求的选项 - 还提供带PoE端口的交换机
非托管工业机架安装以太网交换机坚固耐用,适合恶劣环境中的工业应用
非托管OCTOPUS交换机针对恶劣的环境条件,提供具备成本效益的以太网终端设备连接
可靠且具有成本效益的解决方案,可满足商业和非住宅智能建筑以及智能家居的特定电气安装要求
白皮书
以太网的演进实现了新的技术进步:时间敏感网络——一个给自动化领域带来变革的标准。TSN的一个关键优点是其能够推动网络的统一,从而降低成本、提高性能。了解此项技术可以如何使您受益,以及如何构建并保护实时通信TSN网络。
为工业环境中的PLC和云层级提供IO-Link信号
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
品种齐全的高可靠性线缆,包括用于恶劣环境的坚固耐用的型号
坚固耐用的管理型以太网交换机,其工程设计确保了在工业环境中能够提供可靠的性能