Hirschmann SPIDER III非管理型交换机

Hirschmann SPIDER III非管理型交换机简化了网络, 以优惠的价格为没有关键安全性和网络可用性要求的应用提供基本的以太网交换机功能。Hirschmann SPIDER III非管理型交换机系列分为3个子系列: SPIDER III标准系列交换机, SPIDER III以太网供电交换机和SPIDER III高级系列交换机。

特点与优势

  • SPIDER III标准系列交换机是经济实惠的入门级交换机,适用于小型基础设施和现场级网络。
  • SPIDER III高级系列交换机满足许多行业特定标准(如E1、DNV和ATEX),最适合在恶劣环境中使用,特别是在温度下。
  • SPIDER III以太网供电交换机可满足不同行业和应用的需求,尤其是需要减少布线的自动化环境。
  • 技术细节

 

Hirschmann SPIDER III非管理型交换机系列分为3个亚系列。

SPIDER III标准系列(SL)

  • 快速以太网和 1 GB 以太网选项保证了大量数据的传输,是面向未来的设备。
  • 节能、低功耗可降低整体生命周期成本,并提供可持续的环保解决方案。

SPIDER III以太网供电(PoE):

  • 通过可配置的光纤和铜缆端口选项实现灵活的网络扩展,以满足特定的工业需求。
  • 通过PoE提高性能并降低成本,无需外部电源即可为更多设备提供更大的功率。

SPIDER III高级系列(PL):

  • 通过设备上的USB端口和免费的独立交换机编程工具进行配置,实现高级功能以及轻松安装。
  • 坚固的金属外壳和-40°C至+70°C的宽温度范围,可承受极端条件。
蜘蛛家族订货号描述产品代码
SPIDER III标准系列交换机9421320015 x 10/100Base-TXSPIDER-SL-20-05T1999999SY9HHHH
9421320165 x 10/100Base-TX*SPIDER-SL-20-05T1999999TY9HHHH
9421320028 x 10/100Base-TXSPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH
9421320178 x 10/100Base-TX*SPIDER-SL-20-08T1999999TY9HHHH
942335003          5 x 10/100/1000Base-TSSR40-5TX
9423350135 x 10/100/1000Base-T,带以太网/IP QoSSSR40-5TX-IP
9423350235 x 10/100/1000Base-T,带QoS,用于PROFINETSSR40-5TX-PN
942335004          8 x 10/100/1000Base-TSSR40-8TX
9423350148 x 10/100/1000Base-T,带以太网/IP QoSSSR40-8TX-IP
9423350248 x 10/100/1000Base-T,带QoS,用于PROFINETSSR40-8TX-PN
9421320051 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-01T1M29999SY9HHHH
9421320061 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-01T1S29999SY9HHHH
9421320074 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-04T1M29999SY9HHHH
9421320184 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC*SPIDER-SL-20-04T1M29999TY9HHHH
9421320084 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-STSPIDER-SL-20-04T1M49999SY9HHHH
9421320194 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-ST*SPIDER-SL-20-04T1M49999TY9HHHH
9421320094 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-04T1S29999SY9HHHH
9421320106 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-06T1M29999SY9HHHH
9421320116 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-06T1S29999SY9HHHH
9421320126 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-06T1M2M299SY9HHHH
9421320136 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-06T1S2S299SY9HHHH
942335015          6 x 10/100/1000Base-T, 2 x FE/GE SFP 插槽SSR40-6TX/2SFP
SPIDER III以太网供电交换机 9422740074 x 10/100BASE-TX, 1 x 100BASE-FX, SM-SC, PoESPIDER-SL-24-04T1S29999TY9HHHH
9422740054 x 10/100BASE-TX, 1 x 100BASE-FX, MM-SC, PoESPIDER-SL-24-04T1M29999TY9HHHH
9422740095 x 10/100BASE-TX,PoESPIDER-SL-24-05T1999999TY9HHHH
9422740025 x 10/100/1000BASE-T,PoESPIDER-SL-44-05T1999999TY9HHHH
9422740015 x 10/100/1000BASE-T, 1 x FE/GE SFP 插槽,PoESPIDER-SL-44-05T1O69999TY9HHHH
9422740038 x 10/100/1000BASE-T,PoESPIDER-SL-44-08T1999999TY9HHHH
9422740048 x 10/100/1000BASE-T, 2 x FE/GE SFP 插槽,PoESPIDER-SL-44-08T1O6O699TY9HHHH
SPIDER III高级系列交换机 9423350178 x 10/100Base-TXSPR20-8TX-EEC
9423350208 x 10/100/1000Base-TSPR40-8TX-EEC
9423350288 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPR20-8TX/1FM-EEC
9423350307 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SCSPR20-7TX/2FM-EEC
942335031  7 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SCSPR20-7TX/2FS-EEC
9423350331 x 10/100/1000Base-T, 1 x FE/GE SFP 插槽SPR40-1TX/1SFP-EEC
94214103616 x 10/100BASE-TX蜘蛛-PL-20-16T1999999TY9HHHV
94214103724 x 10/100BASE-TX, 2 x FE SFP 插槽蜘蛛-PL-20-24T1Z6Z699TY9HHHV
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品