致电我们:800.Belden1
<返回
Belden的工业无线系列产品包括广泛的接入点/客户端、WLAN控制器和天线,这些产品组合无缝地协同工作,以便在恶劣的环境中确保快速稳定的无线连接,最大限度地提供移动性、灵活性和网络可用性。
在当今的工业环境中实现最大的机动性、灵活性和网络可用性
适用于多种多样的工业通信应用的灵活的设备网络解决方案
提供高速无线连接和安全远程访问,以满足IIoT需求。
高性能无线配件和天线,满足您个性化的部署需求
通过移动网络路由器连接恶劣工业环境中的关键网络基础设施
通过用于移动网络和语音数据的模块化系列路由器实现简单的LTE列车到地面的连接或复杂的5G通信
协调公交车和各种特种车辆(包括维修和应急车辆)的车载系统的整合
为工业环境中的PLC和云层级提供IO-Link信号
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
品种齐全的高可靠性线缆,包括用于恶劣环境的坚固耐用的型号
坚固耐用的管理型以太网交换机,其工程设计确保了在工业环境中能够提供可靠的性能