蜻蜓 Wi-Fi 6 企业无线接入点

AP 企业系列支持最大并发数据速率 2.975Gbps(5GHz 为 2.402Gbps,2.4GHz 为 573Mbps), 六个空间流(2.4GHz 中的 2SS 和 5GHz 中的 4SS), 160(80+80)MHz信道(HE80), 和 Wi-Fi6 (802.11ax) 功能, 如UL/DL MU-MIMO, UL/DL OFDMA, BSS颜色, 等。所有这些功能确保了速度, 能力, 以及为 2.4Ghz 和 5Ghz Wi-Fi 频段上的客户端分配高效的通话时间。

特点与优势

  • 802.11ax Wi-Fi 6在5GHz中支持最大2.402Gbps,在2.4Ghz中支持573Mbps
  • 采用增强型 WLAN 技术,具有射频无线电动态调整功能
  • 支持各种Wi-Fi 6功能,OFDMA,BSS着色,1024-QAM等。
  • 集群管理功能确保快速部署
技术信息 - 室内系列
产品描述端口类型和数量无线电协议类型
室内,双射频,5 GHz 802.11ax 2x2:2和2.4 GHz 802.11ax 2x2:2,内置天线2×10/100/1000 TX RJ45, PoE PD (IEEE 802.3at), 1×RJ45 控制台端口, 1×USB 2.0 Type-C, 1×复位按钮, 1×肯辛顿安全插槽IEEE 802.11b;802.11a/g/n/ac;802.11ax;高达1.77Gbps(5GHz时为1.2Gbps,2.4GHz时为573.5Mbps)的数据速率DAP620
室内,双射频,5 GHz 802.11ax 4x4:4和2.4 GHz 802.11ax 2x2:2,内置天线;集成BLE/Zigbee,扫描和安全功能1× 10/100/1000/2500Mbps RJ45 端口、Eth0、PoE PD (IEEE 802.3at)、1× 10/100/1000Mbps RJ45 端口、端口、Eth1、PoE PD (IEEE 802.3at)、1×RJ45 控制台端口、  1×USB 2.0 Type-C、  1×重置按钮、  1×肯辛顿安全插槽IEEE 802.11b;802.11a/g/n/ac;802.11ax;高达 2.975Gbps(5GHz 为 2.402Gbps,2.4GHz 为 573Mbps)数据速率DAP640
技术信息 - 户外系列
产品描述端口类型和数量无线电协议类型
户外,双射频,5 GHz 802.11ax 4x4:4和2.4 GHz 802.11ax 2x2:2,内置omini天线;集成BLE/Zigbee,扫描和安全功能1× 10/100/1000/2500Mbps RJ45端口,Eth0,PoE PD (IEEE 802.3bt),1×10/100/1000Mbps RJ45端口,Eth1,PoE PSE(IEEE 802.3at),1×SFP插槽1Gbps,1×复位按钮IEEE 802.11b;802.11a/g/n/ac;802.11ax;高达 2.975Gbps(5GHz 为 2.402Gbps,2.4GHz 为 573Mbps)数据速率DAP645
户外,双射频,5 GHz 802.11ax 4x4:4和2.4 GHz 802.11ax 2x2:2,集成定向天线;集成BLE/Zigbee,扫描和安全功能DAP646
户外,双射频,5 GHz 802.11ax 4x4:4和2.4 GHz 802.11ax 2x2:2,外部天线;集成BLE/Zigbee,扫描和安全功能DAP647
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。