Hirschmann BAT450-F工业无线局域网接入点

BAT450-F无线接入点具有多种接口配置,能够根据要求和环境选择元素。强大的连接选项包括 WLAN 和 WWAN。, 包括 LTE 和以太网接口。BAT450-F解决方案在Hirschmann HiLCOS软件上运行。通过广泛的管理, 冗余和安全功能, 以及 IPv4/6 路由, 它们作为访问客户端运行, 接入点或与BAT控制器结合使用的管理接入点。

特点与优势

  • 可定制配置:满足工业网络的独特要求并保持正常运行时间
  • 符合IP65/67保护等级,在极端温度下工作,可以安装在高杆或墙壁上
  • 接口多样性:支持广泛可配置的网络连接,用于LAN、WLAN和WWAN/蜂窝
  • 在Hirschmann HiLCOS软件上运行,确保整个无线连接保持最大网络可用性和数据安全性
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品