用于铁路应用的Hirschmann IT蜻蜓无线电

Hirschmann IT蜻蜓DAP847铁路Wi-Fi 6无线电满足铁路系统的特定列车到地面通信要求。客户端无线电可以在一个接入点之间可靠地漫游,以提供连续的连接, 支持乘客和系统通信。列车和轨道旁系统之间的这些不间断通信对于提高安全性和最大限度地延长正常运行时间至关重要。

特点与优势

  • 高度可靠的Wi-Fi 6连接专为需要低延迟或高带宽的列车到地面应用而设计,可减少掉线。
  • 产品寿命长,采用坚固的设计、保形涂层和相对较小的尺寸,可满足车载和路边应用的需求。
  • 高性能漫游支持要求苛刻的客运铁路应用。
  • 通过蜻蜓接入点虚拟控制器 (DAC) 实现即插即用部署,提供简单方便的 DAP847 接入点管理。
产品描述端口类型和数量无线电协议类型
Dragonfly户外Wi-Fi 6(802.11ax)接入点,PoE PD,带封装的扩展温度1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X代码, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 ×复位IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;高达 2.975 Gbps(5 GHz 为 2.402 Gbps,2.4 GHz 为 573 Mbps)数据速率DAP847-RWAPKT899EHH
蜻蜓户外Wi-Fi 6(802.11ax)接入点,PoE PD和24V / 110VDC,扩展温度与配置。1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X代码, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 ×重置按钮IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;高达 2.975 Gbps(5 GHz 为 2.402 Gbps,2.4 GHz 为 573 Mbps)数据速率DAP847-RWAKKT899EHH
蜻蜓户外Wi-Fi 6(802.11ax)客户端,PoE PD,带封装涂层的扩展温度1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X代码, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 ×重置按钮IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;高达 2.975 Gbps(5 GHz 为 2.402 Gbps,2.4 GHz 为 573 Mbps)数据速率DAP847-RWCPKT899EHH
Dragonfly户外Wi-Fi 6(802.11ax)客户端,PoE PD和24V / 110VDC,扩展温度,带集成涂层1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X代码, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 ×重置按钮IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;高达 2.975 Gbps(5 GHz 为 2.402 Gbps,2.4 GHz 为 573 Mbps)数据速率DAP847-RWCKKT899EHH
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品