-
Gigabix交叉连接
-
Bix交叉连接
-
110交叉连接
-
Bix模块化插孔连接器
GigaBIX交叉连接标签
若要为您的Belden GigaBIX交叉连接器贴标签,请使用LabelFlex软件。
- 预先裁剪,快捷张贴
- 自粘聚酯标签
- 仅限配合激光打印机使用
产品
信息
材料:50微米自粘聚酯
防粘纸:75微米合成材料
测试温度范围:-40°C至85°C(-40°F至185°F)
RoHS:RoHS合规
打印:仅限激光打印机
测试:
- MIL-STD-202G Method 106G
- MIL-STD-202G Method 108A
- MIL-STD-810F Method 502.4
- IEC 600628-2-52
- H2S暴露
BIX交叉连接标签
若要为您的Belden BIX交叉连接器贴标签,请使用LabelFlex软件。
- 预先裁剪,快捷张贴
- 自粘聚酯标签
- 仅限配合激光打印机使用
产品
信息
材料:50微米自粘聚酯
防粘纸:75微米合成材料
测试温度范围:-40°C至85°C(-40°F至185°F)
RoHS:RoHS合规
打印:仅限激光打印机
测试:
- MIL-STD-202G Method 106G
- MIL-STD-202G Method 108A
- MIL-STD-810F Method 502.4
- IEC 600628-2-52
- H2S暴露
110交叉连接标签
若要为您的Belden 110交叉连接加标签,请使用LabelFlex软件。
- 无粘性卡片标签
- 断点打孔以便于撕取及快速贴标
- 从各种TIA/EIA 606A颜色中选择颜色用于帮助识别。
- 配合喷墨或激光打印机使用
信息
材料:无粘性卡片
厚度:180g/sm2
RoHS:RoHS合规
印制:激光或喷墨打印机
BIX模块化插孔连接器标签
若要为您的Belden BIX模块化插孔连接器加标签,请使用LabelFlex软件。
- 预先裁剪,快捷张贴
- 自粘聚酯标签
- 仅限配合激光打印机使用
产品
信息
材料:50微米自粘聚酯
防粘纸:75微米合成材料
测试温度范围:-40°C至85°C(-40°F至185°F)
RoHS:RoHS合规
打印:仅限激光打印机
测试:
- MIL-STD-202G Method 106G
- MIL-STD-202G Method 108A
- MIL-STD-810F Method 502.4
- IEC 600628-2-52
- H2S暴露