-
其他
其他
若要为您的各种Belden产品贴标,请使用LabelFlex软件。
- 预先裁剪,快捷张贴
- 自粘聚酯标签
- 仅限配合激光打印机使用
产品
信息
材料:25微米自粘聚酯纤维
防粘纸:90微米牛皮纸
测试温度范围:-40°C至85°C(-40°F至185°F)
RoHS:RoHS合规
打印:仅限激光打印机
测试:
- MIL-STD-202G Method 106G——防潮试验
- MIL-STD-202G Method 108A——高温试验85°C(185°F)
- MIL-STD-810F Method 502.4——低温试验-40°C(-40°F)
- IEC 600628-2-52——试验kb盐雾(循环)
- H2S暴露——酸蚀老化