产品编号: REVConnect Wall-Mount (Empty)

RVUXCMT96E-REVConnect壁挂式连接器安装, 96端口(空)

REVConnect壁挂式连接器安装架,用于96端口,无负载

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

IBDN系统4800,3600,2400,1200,10GX

高度

15.281英寸

宽度

7.638英寸

深度

11.12英寸

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

6磅

材料

描述 材料 颜色
扇形条 Lexan聚碳酸酯 黑色
安装架 黑色

最大容量

96端口(6个16端口REVConnect连接器模块,分别订购)

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

UL等级

UL1863

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件

随附零件

2个木螺钉;6条魔术贴线缆扎带;1份安装指南

备注

请参阅安装指南PX106708(英语)或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.231 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.231 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 UPC
RVUXCMT96E 黑色 611589237918