光纤配线架机柜

Belden的DCX光纤配线架(ODF)机柜完全可配置, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross-connect. They protect connections with a lockable

特点与优势

  • 可用最高光纤端接密度:可在小占地面积上提供每个机柜3,840个端接
  • 最大信号完整性:对连入和连出线缆和接插线进行弯曲半径控制
  • 无限制可扩展性:模块化机架作为主要构件,并排以及背对背组装以获得无限可扩展性
  • 节省空间:靠墙或者背对背排列放置,以最小化占地空间
  • 简化BOM:部署完全配置机柜时节省时间

DCX ODF机柜 | 抗震84x36x15 | 10外壳

10个线缆配线支架, 10个跳线线轴
描述 最大容量 Belden零件编号
DCX壳体 LC双工端口(光纤)
DCX机柜10外壳84x36x15,左-右,无门,10个线缆配线支架,10个跳线线轴 10 1920 (3840)DCXT11-00000-33
DCX机柜10外壳84x36x15,右-左,无门,10个线缆配线支架,10个跳线线轴 10 1920 (3840) DCXT21-00000-33
DCX机柜10外壳84x36x15,左-右,双开有机玻璃门,10个线缆配线支架,10个跳线...... 10 1920 (3840) DCXT11-44121-33
DCX机柜10外壳84x36x15,右-左,双开有机玻璃门,10个线缆配线支架,10个跳线...... 10 1920 (3840) DCXT21-44121-33
DCX机柜10外壳84x36x15,左-右,双开有机玻璃门,10个线缆配线支架,10个跳线...... 10 1920 (3840) DCXT11-44101-33
DCX机柜10外壳84x36x15,右-左,双开有机玻璃门,10个线缆配线支架,10个跳线...... 10 1920 (3840) DCXT21-44101-33

DCX机柜配件

技术细节
描述 零件编号
DCX线缆连接支架 - 顶部(4个支架用于24根线缆)灰白色DCX-TOPE-KIT03W
DCX底部面板实心 灰白色DCX-BOTE-KIT02W
DCX线缆配线连接套件(1个支架带(2)个塑料夹,每个塑料夹支持高达24 LPM传输) DCX-CABV-KIT01B
DCX跳线轴装套件(1个固定线轴 + MTGN杆) 黑色DCX-SPOO-KIT01B
DCX水平机柜内通道套件 左-右(一个跳线槽)中央DCX-HINC-KIT01W
DCX 水平机柜内通道套件; 右-左(一个跳线槽)中央DCX-HINC-KIT02W
DCX跳线存储模块 中央 带8个线轴DCX-PCST-MOD01W
DCX机柜排列机械连接套件(并排或背对背)DCX-PCST-MOD01W
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品