ODF外壳

DCX ODF外壳提供从左到右和从右到左的线缆流配置,以优化管理。外壳采用前部接入设计,带有 8* 个托盘,可拉出式托盘,以便轻松检修连接到适配器框架和盒背面的电缆。模块化接线盒可以混合在同一托盘上(Base-8, Base-12, Base-16 或 Base-24), 实现简单且经济高效的迁移并防止密度损失。*美国以外的其他密度。

特点与优势

  • 最高密度:4U外壳,采用前部进入设计,可容纳384*个光纤端接
  • 简化管理:可触及每个连接点,便于插入和移除,并有清晰的标签选项,方便端口参考
  • 面向未来的功能:支持从8个或12个光纤预端接适配器框架和Base-16或Base-24(即将发布)预端接适配器框架的任何组合的迁移,而无需更改基础设施​​​
  • 增强的信号完整性:线缆弯曲半径控制,分布式光缆管理和应力消除内置于外壳中

DCX壳体

描述Base12Base8LC双工端口总量Belden零件编号留言
DCX外壳,576根光纤,左-右线缆流,带12个托盘,干线和配线管理 48 72 288 DCX-04FM-LR 美国市场不提供
DCX外壳,576根光纤,右-左线缆流,带12个托盘,干线和配线管理 48 72 288 DCX-04FM-RL 美国市场不提供
DCX外壳,384根光纤,左-右线缆流,带8个托盘,干线和配线管理 32 48 192 DCX-384F-LR
DCX外壳,384根光纤,右-左线缆流,带8个托盘,干线和配线管理 32 48 192 DCX-384F-RL
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。