光纤数据中心外壳和搁架

Belden的机架安装光纤配线架提供1U, 2U 和 4U 配置。Belden为数据中心环境中的外壳和搁架提供三种平台。所有平台都提供了部署预端接或现场端接解决方案(包括拼接)的灵活性。

特点与优势

  • DCX平台 - 超高密度,易于检修:具有带前置端口的滑动托盘、集成标签和内置电缆布线,可简化配线、清晰识别以及高效、有条理的安装。
  • XHD 平台 - 紧凑设计,适用于扩展网络:提供高光纤密度,每RU最多152根光纤,支持免工具扇出升级,并具有与UHD和DCX系统兼容的可持续无盒设计。
  • UHD平台 - 可靠、适应性强、高效:倾斜的前入式托盘、耐用的结构和免工具功能可实现符合人体工程学的访问、长期可靠性和快速部署,以适应不断发展的高密度网络环境。
  • 技术细节


FX DCX配线架

DCX平台提供两种配置,提供无与伦比的灵活性:

  • 超高密度:每个机架单元配备 3 个拉出式托盘(72 端口/RU)1
  • 高密度:每个机架单元包括 1 个拉出/倾斜托盘(48 端口/RU)

两个版本都与该系列中的所有DCX框架和接线盒兼容,允许在不牺牲端接密度的情况下轻松地从Base-12技术迁移到Base-8及更高版本。

1 注意:72 端口/RU 配置在部分市场可用。请联系Belden团队了解详情。

FX UHD配线架

该平台提供配线架外壳和各种机架安装架选项。UHD平台每个机架单元最多可容纳4个模块,并提供高达72端口/ RU1的超高密度,采用模块化方法进行光纤管理。

FX XHD配线架

XHD面板是我们产品组合的最新成员,融合了DCX和FX UHD的优点,可提供卓越的密度、可扩展性和灵活性。这些面板预装了MPO至LC扇出,可在数据中心环境中快速部署。


排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。