规格
产品概述
适合应用 | FiberExpress解决方案, 主干网, 电信机房, 主配电室, 数据中心 |
---|
构造
重量 |
0.500磅 |
---|---|
高度 |
1.290 in. |
宽度 |
6.340英寸 |
深度 |
8.696英寸 |
物理规格
最大容量 |
8根光纤 |
---|
机械特性
力学测试
描述 |
---|
温度范围
工作温度范围 |
-10°C至+60°C |
---|---|
储存温度范围 |
-10°C至+75°C |
产品材料
材料
描述 | 材料 | 颜色 | 类型 |
---|---|---|---|
正面连接器/适配器 | 塑料 - UL94V-0 | 水蓝色 | LC双工 |
后连接器/适配器 | 塑料 - UL94V-0 | 水蓝色 | MPO 母头 |
接线盒组件 | PC/ABS | 黑色 |
标准
MII第39号令(中国RoHS) |
EUP 50 |
---|
相关零件编号
相关零件 |
FX ECX配线架、跳线、MPO干线 |
---|
产品说明
包装 |
塑料套单独包装,纸板箱发货 |
---|---|
备注 |
欲了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.9 修订日期:2024年05月31日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.9 修订日期:2024年05月31日 |
---|
资源
产品目录
安装指南