产品编号: FC3X12SCMF

FX ECX CASS OM3 12P MPO12(F) SC_SX A型AQ_ADP

FX ECX接线盒, OM3, 12个端口, MPO-12(母头), SC单工, A型, 水蓝色适配器

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

FiberExpress解决方案, 主干网, 电信机房, 主配电室, 数据中心

重量

0.500磅

高度

1.290 in.

宽度

6.340英寸

深度

8.685英寸

最大容量

12根光纤

力学测试

描述

工作温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-10°C至+75°C

材料

描述 材料 颜色 类型
正面连接器/适配器 塑料 - UL94V-0 水蓝色 SC单工
后连接器/适配器 塑料 - UL94V-0 水蓝色 MPO 母头
接线盒组件 PC/ABS 黑色

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX配线架、跳线、MPO干线

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

备注

欲了解更多信息,请访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:2024年05月31日