Product Number: FC4X12LD4F

FX ECX CASS OM4 12P MPO12(F)/8F LC_DX SR4 EV_ADP

FX ECX CASSETTE, OM4, 12 PORTS, MPO-12 (FEMALE) BASE 8, LC DUPLEX, 40G/100G SR4, ERIKA VIOLET ADAPTERS

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市
  • 规格
  • 资源

适合应用

FiberExpress解决方案, 主干网, 电信机房, 主配电室, 数据中心

重量

0.500磅

高度

1.290 in.

宽度

6.340英寸

深度

8.696英寸

最大容量

24根光纤

力学测试

描述

工作温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-10°C至+75°C

材料

描述 材料 颜色 类型
正面连接器/适配器 塑料 - UL94V-0 紫粉色 LC双工
后连接器/适配器 塑料 - UL94V-0 紫粉色 MPO 母头
接线盒组件 PC/ABS 黑色

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX配线架、跳线、MPO干线

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

备注

欲了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:2024年05月31日