光纤LAN外壳

Belden的FX Enterprise Closet X(FX ECX)配线架系统是一个优雅的, 直观灵活的解决方案,与行业领先的解决方案相比,旨在最大限度地提高安装人员的灵活性。FX ECX外壳,采用1U封装, 2U 和 4U 已针对 LAN 环境进行了优化, 并提供易于部署的, 为安装人员提供高效的解决方案。FX ECX 在 4U 外壳中支持多达 192 个 LC 双工端口(384 根光纤)。

特点与优势

  • 最大的灵活性:所有外壳(1U、2U、4U)都有前后可拆卸接线盒,并提供多种线缆应力消除选项
  • 简化安装:接线盒导轨模压在外壳中,不再需要可能丢失的额外塑料导轨部件
  • 充分利用混合介质:使用KeyConnect框架混合和匹配铜缆/光纤,同时利用我们广泛的铜缆连接产品系列
  • 提高可视性:免工具、可拆卸、透明的门和顶盖以及透明的盖板,使光线和可视性更好
描述 零件编号 技术数据
FX ECX 1U外壳, 19"宽度 ECX-01U 下载
FX ECX 2U外壳, 19"宽度 ECX-02U 下载
FX ECX 4U外壳, 19"宽度 ECX-04U 下载
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。