产品编号: FX ECX 1U Patch Panel Housing

FX ECX LAN 1U配线架外壳,宽度19"

FiberExpress ECX 配线架外壳 1U, 有2个ECX适配器框或盒

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress解决方案, 主干网, 电信机房, 主配电室, 数据中心

重量

4.440磅

高度

1.732英寸

宽度

19.122

深度

17.564

最大容量

有2个ECX适配器框或盒

力学测试

描述

工作温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

材料

元件 描述
外壳
PC/ABS 外壳
聚碳酸酯 外壳

TIA/EIA合规

EIA/ECA 310

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

随附零件

螺丝(12-24);螺丝(10-32);捆扎带;尼龙搭扣带;识别标签;快速安装指南;应力消除器

相关零件

FiberExpress ECX框、盒和外壳配件

包装

单独纸板箱包装。

备注

For more information, please refer to our web site at http://www.belden.com. Installation Guide: PX106483

更新和修订

修订编号:0.209 修订日期:2025年02月12日

更新和修订

修订编号:0.209 修订日期:2025年02月12日


零件编号

货号 颜色 UPC
ECX-01U 黑色,白色 611589224802