壁挂式面板
Belden提供清洁, 简单, 以及DCX内的轻质壁挂式面板, FiberExpress (FX) UHD和ECX生态系统。多功能的DCX零U壁挂式安装设备可容纳DCX接线盒和适配器框架,并可安装在标准电缆篮托盘下。FX UHD和ECX模块化平台的面板可以垂直堆叠以形成互连,而配线空间可以以水平配置组合以实现交叉连接。主服务区可上锁,与配线空间隔间分开, 使其成为MDU和无源光纤LAN的理想选择。
特点与优势
- DCX安装的灵活性:DCX壁挂安装为DCX接线盒和适配器框架提供了灵活的安装;配备有磁铁以固定在任何金属表面或堆叠多个接线盒
- ECX安装灵活性:ECX壁挂式和单盒固定装置可通过壁挂式安装或DIN导轨节省机架和地面空间
- 可变配置:小号DCX壁挂板用于一个接线盒和一个Keystone插孔,大号用于两个接线盒和两个Keystone插孔
- 快速、舒适的安装:ECX壁挂式安装采用正在申请专利的可拆卸外开式盒式导轨组件,具有前所未有的端口接入能力,使光纤比以往任何时候都更易于安装、管理和维护
- 易于使用并防止未经授权的进入:具有集成式备用和条线管理,以及一个可锁定的主舱,以防止篡改
资源