智能机架管理器和升级套件
Belden PatchPro®提供完整的智能就绪物理层管理系统,该系统使用RFID(射频识别)技术对单根跳线进行无线识别,并实时监控网络基础设施中的意外物理变化。智能跳线配备了一个RFID芯片,其中包含特殊的识别信息(名称, 标准, 制造者, 等), 它被面板识别并自动输入到软件中,以实现无缝的实时数据库文档。作为Belden PatchPro®面板与管理控制台之间的通信桥梁, 网络管理器具有嵌入式显示器,可通过总线电缆连接多达 40 个面板提供信息。总线电缆信号被转换为SNMP/以太网协议, 并发送到管理控制台。RFID 组件监视所有端口并将信息传输到网络管理器。LED 在修补过程中提供视觉支持, 发出不需要的变化的信号。
特点与优势
- 易于升级:1U铜缆/光纤线缆配线架作为标准兼容连接组件,同时可通过简单的硬件组件非侵入式升级至智能管理连接
- 机架管理器可连接多达40个铜缆和/或光纤配线架
- 通过减少可拆卸组件数量简化安装。无需采用可能丢失的额外组件
-
产品列表