DCIM/AIM软件

这个关键的PatchPro®基础设施DCIM/AIM解决方案与PatchPro®硬件配合使用,以实现复杂, 苛刻的环境。适应任何环境 - 小型企业, 大型企业或复杂的数据中心 - PatchPro®I模块化架构允许您仅许可所需的组件。许可基于并发用户, 允许您在任意数量的工作站上安装该软件 - 并允许您在未来发展。它也可以适应您的特定要求,无需编程或昂贵的咨询。

特点与优势

  • 监控重要系统,及早发现潜在瓶颈,如热点、过度用电以及其他可能影响业务连续性的重大情况
  • 最小化准备评估所需的工作量,向审核员交付数据和文件以实现快速验收
  • 从您的网络中提取关键业务的实时数据,并将其显示在表格、图表或组合仪表板中
  • 支持任何拓扑结构(星型、环形、总线或混合网络结构)或任意电压(低、中、高压[230 V、400 V、500 V])
  • 集成空调、报警、火灾和入侵检测,以及设施管理和IT服务器监控系统
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源
产品目录

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。