致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 10GX REVConnect Panel 24P
10GX REVConnect配线架, 24端口, 1U(预装)
适合应用
10GX系统, TIA 6A类, ISO Class EA, 10GBASE-T
高度
1.73英寸
宽度
19英寸
深度
2英寸
端口数量
24端口
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装。
重量
1.845磅
最大容量
24 个连接器(预装)
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz 1分钟(信号到接地)
额定电流
1.300 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
端接电阻
2.5 莫姆
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
工作温度范围
占用空间/类型
REVConnect
工具兼容性
REVConnect端接工具(RVUTT01)
插头/插孔兼容性
RJ45
线缆/连接器固定
15磅
连接器/硬件保持
20磅
插头/连接器固定
11.250磅
UL等级
UL94 V-0
数据类别
6A类
TIA/EIA合规
6A类 - TIA 568.2-D, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
IEEE合规性
以太网供电(PoE) IEEE 802.3at类型1和2(最高30W), IEEE 802.3bt/D1.7类型3和4(最高100W), CISCO UPOE(最高60W), HDBaseTTM供电(最高100W)
其他标准
FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
10GX REVConnect模块化插孔,10GX模块化芯线
随附零件
24个10GX REVConnect黑色插孔(RVAMJKUBK-S1);25个REVConnect理线器和端接头;4个透明窗口;1个后部线缆管理条;4个螺钉(10x32);4个螺钉(12x24);2个魔术贴带;4个框架;1份安装指南
备注
有关正确安装的说明,请参阅产品附带的安装指南PX106520
更新和修订
修订编号:0.162 修订日期:2025年04月14日