RVAPPA1U48BK

REVConnect配线架, 6A类, 斜角, 1U, 48P

...
REVConnect 6A类配线架, 预装, 斜角, 48端口, 1U, 黑色

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

以太网10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 楼宇内无线, 楼宇内小基站, 移动RAN, 数据中心EoR和MoR, PoE++, PoE+, PoE

物理特性(总体)

Overall Height

1.73

Overall Width

19

深度

5.83

端口数量

48端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.437

连接器
材料
描述 材料 颜色
配线架 黑色
框架 PC/ABS 黑色
管理杆 黑色
透明窗口 聚碳酸酯 透明
构造和尺寸

最大容量

48 连接器(预装)

电气特性

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz 1分钟

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 莫姆

温度范围

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

机械特性

占用空间/类型

REVConnect

工具兼容性

REVConnect端接工具(RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20次循环

线缆/连接器固定

15磅

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

标准

UL等级

UL94V-0

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE) IEEE 802.3at类型1和2(最高30W), IEEE 802.3bt/D1.7类型3和4(最高100W), CISCO UPOE(最高60W), HDBaseTTM供电(最高100W)

其他标准

FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7

适用环境和其他计划

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

阻燃性,LS0H,毒性测试

安全认证

c(UL)us认证

相关零件编号

相关零件

REVConnect端接工具,6A类模块化接线

产品说明

随附零件

48个10GX REVConnect高密度插孔,黑色,预装;50个REVConnect理线器和盖;4个透明窗口;1根后线缆管理杆;4个螺钉(10x32);4个螺钉(12x24);2个魔术贴带;4个框架;1份安装指南

备注

有关正确安装的说明,请参阅产品附带的《安装指南PX107031》。

历史

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:2024年05月31日

零件编号
货号 颜色 包装方式
RVAPPA1U48BK 黑色 1U