致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RVEPPF1U48BK
REVConnect空配线架, 扁平, 48端口, 1U, 黑色
适合应用
与REVConnect高密度终端模块配合使用
总高度
1.73
总宽度
19
深度
2
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装。
重量
2.088
最大容量
48 个连接器
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
REVConnect
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect 12端口终端模块;REVConnect空白模块
随附零件
1件REVConnect空高密度配线架;1根后部线缆管理杆;4个螺钉 (10x32);4个螺钉 (12x24); 2条魔术贴带;1份安装指南
备注
有关正确安装的说明,请参阅产品附带的《安装指南PX107031》。
更新和修订
修订编号:0.27 修订日期:2024年05月31日