梯形墙板

KeyConnect面板旨在实现最大的灵活性, 耐久性, 美观和可管理性。它们与所有KeyConnect UTP和多媒体模块兼容。满足特定项目要求, 它们有多种样式可供选择, 颜色和端口配置,并提供简单的出口识别。

特点与优势

  • 轻松定制:提供具体应用板,例如不锈钢或防篡改
  • 安全第一:阻燃塑料,带UV稳定剂
  • 易于识别:顶部和底部标签窗口,便于识别出口
  • 安全出口:保护并控制对网络连接的访问
  • 耐水:提供面向医疗保健环境的选件,解决方案包括壁装式垫圈和跳线入口密封件
类型 零件编号端口数量
KeyConnect单孔面板 下载 1端口、2端口、4端口、6端口
KeyConnect双孔面板6-端口,12-端口
KeyConnect不锈钢单孔面板1端口、2端口、4端口、6端口
KeyConnect不锈钢双孔面板4端口、6端口、12端口
KeyConnect防篡改面板 4端口
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。