模块式墙板
我们用于KeyConnect和MDVO型模块的MediaFlex面板套件为配置多媒体工作站插座提供了灵活性,以满足当前和未来的网络需求。插座的前部进入设计提供多种颜色的轻松安装和升级, 单联和双联配置, 标签功能符合工作区美学, 密度和识别需求。
特点与优势
- 模块化安装:MediaFlex板是一个全面的板和插件系列的一部分,它们可以卡在一起,创建模块化工作站插座
- 灵活的安装:可以安装在标准的NEMA型插座盒或插座环上,为各种MediaFlex适配器和插件提供支持
- 定制选项:提供一系列形状、样式、颜色和端口数,具有最大的灵活性
- 符合美学:我们最新的MediaFlex系列具有90度的边缘,以便在安装靠近电气和其他面板时符合美学
-
技术细节
-
产品列表