广播组件

支持广播和娱乐环境中不断增加的带宽需求, Belden提供各种使用SMPTE混合的预端接广播组件, 战术光纤, 哄, 三同轴和音频电缆。所有组件均按照卓越的质量标准制造,并在发货前经过严格的测试,并附有验证可靠信号传输的测试报告。

特点与优势

  • 经久耐用:导线彼此隔离,每个焊点上方设有收缩管,以防现场严重使用不当或电气短路
  • 保持连接一致性:通过特殊内部工艺彻底固化环氧树脂,在连接器锚点周围实现紧密粘合
  • 支持当前的高分辨率应用:在数字标牌、超高清及4K、监控和音视频切换等领域发挥可靠性能

广播组件

技术数据
组件类型 线缆类型 连接器 详情
SMPTE标准,双护套,恶劣环境Lemo和Amphenol SMPTE 所有组件都达到或超越SMPTE 304M/311M标准;可选轻负荷、恶劣环境和通用配置;可选立管级、静压室级、隔水级以及立管级隔水组件
同轴RG-6,RG-7,RG-11,RG-59BNC和Mini DIN 出厂时精准端接,提供卓越的电气性能;可选通用级、立管级、静压室级、隔水级以及立管级隔水线缆;提供多种BNC、Mini DIN和三同轴连接器
三同轴RG-11和RG-59Kings和Lemo锁定
音频模拟和数字XLR和DT12 导线均为手动焊接并单独隔离,从而消除串扰;组件可选XLR或DT12连接器,用于扇出或音频蛇形应用;通过坚固耐用的热缩管和消除应力改善现场寿命
光纤单模或多模2-24通道LC,SC,ST 出厂采用LC、SC或ST连接器端接,以便现场部署;所有组件均经过测试认证,确保降低衰减和回波损耗;所有战术线缆均采用芳纶加强件和弯曲不敏感玻璃制造,实现卓越的现场性能