HDMI和DVI组件

当您没有资源或时间制作自己的电缆时, 购买组件既简单又经济。Belden的模制音视频组件系列包括一系列输出:锁定HDMI, 高速HDMI, 迷你HDMI, 微型HDMI, DVI-D, 和DVI-I。组件有各种标准长度,从 2 英尺到 100 英尺不等。所有组件均通过UL认证并符合Belden性能标准,确保现场可靠性。

特点与优势

  • 为当今技术而生:HDMI支持UHD/4K,DVI传输速率高达9.9 Gb/s,可在狭小空间轻松安装
  • 经久耐用:为实现无可比拟的高生命周期性能、质量和寿命而生
HDMI产品类别
长度 标准 迷你至标准 微型至标准
1mHDE001MBHDM001MBHDC001MB
1.5mHDE002MBHDM002MBHDC002MB
3mHDE003MBHDM003MBHDC003MB
5mHDE005MB --- ---
7mHDE007MB --- ---
10mHDE010MB --- ---
15mHDE015MB --- ---
20mHDE020MB --- ---
1.5 ft.HDE002FB --- ---
2 ft. --- --- ---
3 ft.HDE003FB --- ---
4 ft. --- --- ---
6 ft.HDE006FB --- ---
8 ft.HDE008FB --- ---
10 ft.HDE010FB --- ---
15 ft.HDE015FB --- ---
25 ft.HDE025FB --- ---
35 ft.HDE035FB --- ---
50 ft.HDE050FB --- ---
DVI产品类别
长度 单链路DVI-D
6 ft.DSD006FB
15 ft.DSD015FB

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。