光纤跳线

简单, 强大的, 用途广泛,方便使用。卓越的质量和性能。FX跳线设计坚固耐用,无论采用现成的标准配置还是快速定制安装,都能承受严苛的日常使用。

特点与优势

  • 架构灵活:低损耗 OM4 0.2dB MPO以及0.15 LC 连接器
  • 提高质量:根据TIA标准进行详尽的设计验证
  • 易于安装:可选择小直径线缆用于密集的线缆槽
  • 快捷交付:可选择快速可用的通用标准商品
  • 简化极性管理:易于使用的双工夹
标准性能
线缆性能——LC/SC/ST

描述

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

IL最大值850 nm/1300 nm(dB/Km)3.5/1.23.0/1.23.0/1.03.0/1.0

---

---

IL最大值1310 nm/1550 nm(dB/Km)

---

---

---

---

0.5/0.5

0.5/0.5

防火等级

LC/SC/ST:立管

线缆类型LC:互连双工夹2mm 
LC Uniboot:互连迷你圆2mm 
SC/ST/混合:互连双工夹3mm 

护套颜色

橙色

水蓝色

紫粉色

青柠绿

黄色

黄色

标准性能
连接器性能——LC/SC/ST
描述 FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL最大值(dB)0.250.25 0.15 0.15 0.35 0.35
抛光 - RL典型值(dB)PC - 30UPC - 55 APC - 65
极性 B类
连接器颜色 米色水蓝色 紫粉色 青柠绿 蓝色 绿色
标准性能
连接器性能 - MPO
描述 FX OM1 FX OM3FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL最大值(dB) 0.50 0.35 0.2 0.2 --- 0.50
抛光 - RL典型值(dB)PC - 30 APC - 60
极性 B类
连接器颜色米色 水蓝色 紫粉色 青柠绿 蓝色 绿色
标准性能
线缆性能——MPO
描述 FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL最大值850 nm/1300 nm(dB/Km) 3.15/1.2 3.0/1.2 3.0/1.0 3.0/1.0 --- ---
IL最大值1310 nm/1550 nm(dB/Km) --- --- --- --- 0.5/0.5 0.5/0.5
防火等级 静压室
线缆类型 MPO-12:互连迷你圆2mm
护套颜色 橙色 水蓝色 紫粉色 青柠绿 黄色 黄色
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。