致电我们:800.Belden1
<返回
产品列表
描述
FX OM3
FX OM4
FX OM5
FX SM
FX SM/APC
线缆性能 - LC/SC/ST
-
0.5/0.5
防火等级
静压室
迷你圆形3.0mm
护套颜色
水蓝色
紫粉色
青柠绿
蓝色
绿色
连接器性能 - LC
0.25
0.15
0.35
抛光 - RL典型值(dB)
PC - 30
UPC - 55
APC - 65
扇出长度
0.5 m,直列式
连接器颜色
连接器性能 - MPO
0.2
0.5
APC - 60
极性
A型(12F)
SR(8F)