致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
为满足区域天花板和需求及成套服务的交付和管理,Belden开发了一系列机柜,以支持更改网络设计。过渡点连接得到安装在天花板、地板或上锁面板中的机柜的保护和固定。机柜选项提供了一种保持大多数布线可永久使用并在让布线免受干扰的同时更方便移动、添加和更改。
为结构化布线系统设计增加灵活性,同时提供成本节省
改善线缆管理,减少成本,提高工作场所的灵活性
流畅、简洁的设计搭配各种不同的尺寸,能够覆盖各种有源和无源分离器。
博客
Denis Blouin 08.11.2017
随着数字化建筑的普及和对以太网供电(PoE)与无线技术依赖性的提高,分区配线不再局限于开放式办公空间。在不同的环境中提供网络连接 - 从生产车间到酒店房间 - 以支持物联网,并轻松移动和重新定位连接的设备,而不需要重新配置或将长线缆铺设到电信室。
设计用于网络和数据中心应用,可简化线缆管理并使其更有条理
适用于数据中心、企业网络以及其他注重安装速度的应用场合
母对母RJ45连接器,采用专利DualFlex PCB技术
出色的性能和物理完整性,为通道的传输质量提供保障