整合/MDU机柜

Belden的整合/MDU机柜为结构化布线系统设计增加了灵活性,同时为未来的移动节省了成本, 添加和更改。整合/MDU机柜位于工作站附近,容纳过渡点连接,使大多数水平布线保持不动,同时提供灵活性,以根据需要调整平面图和模块化办公家具。

特点与优势

  • 扩展设计可能性:提供广泛的机柜尺寸和各种模块化连接组件与外壳选项
  • 最大化使用:同一机柜中放置无源和有源设备
  • 减少成本:通过不受限制的办公室重新配置来保护水平线缆布线
  • 支持有源设备:单元设计可以容纳单宽或全宽交流电源模块、迷你和通用直流电源
机柜
描述 零件编号
28" 螺钉固定的平头盖 下载
42"机柜, 14"高, 14.38宽 x 3.63深 下载
42" 通风铰链门 XRES4214VHD
42" 螺钉固定的平头盖 XRES4214FC
14"机柜, 14"高, 14.38宽 x 3.63深 XRES1414
通风铰链门 XRES1414VHD
14" 螺钉固定的平头盖 XRES1414FC
21"机柜, 14"高, 14.38宽 x 3.63深 XRES2114
21" 通风铰链门 XRES2114VHD
21" 螺钉固定的平头盖 下载
28"机柜, 14"高, 14.38宽 x 3.63深 下载
28" 通风铰链门 下载
支架
描述零件编号
迷你理线器支架XRESBR-007
90'前端进入XRESBR-005
前端进入, 21 POSXRESBR-006
ONT线盒支架XRESBR-009
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品