区域机柜

Belden区域配线机柜使企业能够利用区域布线,同时改善线缆管理, 降低成本,提高工作场所的灵活性。天花板或地板区域连接取代了传统家庭与电信机房的连接。馈线类线缆或预端接线缆直接连接到区域内的中央配线点,在那里它们与扇出至每个工作站插座的单独线缆互连。

特点与优势

  • 让MAC更简便:保持大多数布线永久可使用且免受干扰
  • 最大化使用:同一机柜中放置无源和有源设备
架空区域机柜
描述零件编号零件类别
2U + 2U无源离地机柜带旋转支架;24"W x 24"H x 4.00"DXUFPE25254-S01无源
4U + 4U无源离地机柜带旋转支架;24"W x 24"H x 7.00"DXUFPE25257-S01无源
7U有源离地机柜带Nema箱/风扇;24"W x 24"H x 12"DXUFAE25212-S01无源
11U无源离地配线架机柜;24"W x 24"H x 12"DXUFPE25212-S01无源
天花板区域机柜
描述零件编号零件类别
7U有源天花板机柜带Nema箱-接入端口;24"W x 24"H x 12"D;白色XCAE242412-S01有源
适用于接线板的线缆合并天花板机柜;24"W x 24"H x 12"D;白色XCPE242412-S02无源
5U无源天花板机柜带设备支架;24"W x 24"H x 12"D;白色XCPE242412-S01无源
8U有源天花板机柜带Nema箱,4个访问端口;24"W x 24"H x 12"D;白色XCAE244812-S01有源
4U无源天花板机柜,4个接入端口;24"W x 24"H x 12"D;白色XCPE244812-S01无源
8U无源天花板机柜,4个接入端口;24"W x 24"H x 12"D;白色XCPE244812-S02无源
区域机柜配件
描述零件编号零件类别
白色旋钮更换(无锁)1/4-转选择A1222和A1224XLKS-1-S01标准
区域地板机柜带锁柜门XLDES-S01标准
2 X 2天花板有源区域机柜更换风扇XCAERF2X2-S01有源
2 X 4天花板有源区域机柜更换风扇XCAERF2X4-S01有源
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。