...

配电和PDU

我们的机柜内安装配电单元(PDU)采用高质量组件制造而成,旨在支持所有的关键任务应用。Belden PDU的设计目的在于方便与Belden机架和机柜无缝集成。其包括多种安装选项,可在高密度服务器和交换机托管应用中最大限度地提高气流和线缆管理。通过提供广泛的PDU设计选项来满足您的特定电源需求。

特点与优势

  • 合适的PDU规格:可选择具有本地监控功能的基础型PDU,或允许远程管理的智能PDU
  • 防止停机:通过基于以太网的直观固件(带电子邮件警告)或SNMP trap,提供关于电源阈值突破的早期通知
  • 提高投资回报率:查看各个级别的详细电能利用情况,包括聚合、电路或插座功率监控
  • 更好地了解使用情况:内部内存可存储长达两周的关键参数,以便清楚地了解功率分配和使用情况
排序方式:
筛选类型结果
全部重置
按单词或短语搜索产品