致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden提供一整套开放机架和机柜,支持从单机架或机柜应用(如零售和电信机柜)到高密度多机架/多机柜配线和交换场景(在计算机室、数据中心和中心机房中)的各种应用。我们独特的线缆和连接专长处于这种功能丰富的机架和机柜系统设计的核心位置,提供方便的安装、简便的MAC和高水平的可扩展性。
设计用于高密度服务器主机,容量为3,000 lbs且带配件组合
系统设计中采用适用于网络密度和易管理性的高水平多功能性和灵活性
旨在支持高荷载能力和适当的气流管理
经认证满足地震带4要求,根据GR-63-CORE NEBS通过了振动和冲击测试
在空间优化尤为关键的空间中提供IT/网络主机
开放式桥架允许从当前EIA标准过渡至开源计算
强大且建构良好的结构与优化线缆性能的部件功能结合
高功能性的基础构造适用于技术稳定而具备经济效益的机柜系统
完全可配置的前部接入机柜可作为高密度光纤互连
博客
Mike Peterson 2016年03月03日
可在过道层面采用数据中心热管理改进措施。这些改进措施仅在攻克降低运营成本和热点问题的基础办法之后才更有助益。
设计用于网络和数据中心应用,可简化线缆管理并使其更有条理
功能丰富的外壳为光纤搭配简单安装和维护的情况提供保护
旨在优化线缆带宽并在线缆量大的设备中支持最大布线密度
用于规划线路、保护和管理光纤线缆的塑料线缆槽高架系统
DuetConnect™混合端接盒是一个可堆叠的端接盒,可实现简单、清洁和...