多媒体机柜

具有多个机柜尺寸,可更好地满足您的空间和应用需求, XM系列是安防的理想选择, 宽带, 企业网络和数据中心应用。其基本但功能强大的结构使其成为技术健全且经济的机柜系统。

特点与优势

  • 经济高效而可靠:一个功能性强、经济实惠的托管解决方案
  • 灵活的解决方案:提供多种(16种)框架尺寸以满足您的特定需求;模块化线缆管理配件可满足特定的应用需求
  • 能够与现有Belden设备集成:完全兼容我们的密封解决方案
  • 防止移动:提供拥有防震评级的版本
24"宽外壳
XM系列型号 X1M42 X2M42 X3M42 X4M42 X1M45 X2M45 X3M45 X4M45
尺寸(宽x深x高) 24" x 30" x 78.62" 24" x 36" x 78.62" 24" x 42" x 78.62" 24" x 48" x 78.62" 24" x 30" x 83.87" 24" x 36" x 83.87" 24" x 42" x 83.87" 24" x 48" x 83.87"
机架单位(RU) 42 45
正面开门(W x H) 21.25英寸x 73.62英寸 21.25英寸x 78.87英寸
深度(含两个打孔门) 35" 41"47" 53" 35" 41" 47" 53"
可用深度**27.75" 33.75" 39.75" 45.75" 27.75" 33.75" 39.75" 45.75"
单门开口面积 938平方英寸 1,014平方英寸
30"宽外壳
XM系列型号 X5M42 X6M42 X7M42 X8M42 X5M45 X6M45 X7M45 X8M45
尺寸(宽x深x高) 30" x 30" x 78.62" 30" x 36" x 78.62" 30" x 42" x 78.62" 30" x 48" x 78.62" 30" x 30" x 83.87" 30英寸 x 36英寸 x 83.87 30" x 42" x 83.87" 30" x 48" x 83.87"
机架单位(RU) 42 45
正面开门(W x H) 27.25英寸x 73.62英寸 27.25英寸x 78.87英寸
深度(含两个打孔门) 35" 41" 47" 53" 35" 41" 47" 53"
可用深度** 27.75" 33.75" 39.75" 45.75" 27.75" 33.75" 39.75" 45.75"
单门开口面积 1,330平方英寸 1,437平方英寸

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。