开放式计算机架
开源计算项目 (OCP) 是一个协作社区,专注于重新设计硬件技术和最大限度地提高数据中心效率。Belden的OCP机架是一个开放式桥架(OBR), 这允许客户随着时间的推移从当前的EIA标准过渡到开放计算。Belden OBR可现场在EIA(19“底座)和OCP(21”底座)标准之间进行转换,以提高灵活性。
特点与优势
- 坚持标准:Belden OBR满足TIA/EIA 310-D和OCP设备安装标准
- 方便迁移:可恢复44OU/48RU滑轨套件提供设计灵活性以及从EIA到OCP设备的迁移,无需购买新机柜
- 方便安装:OBR机架严格根据要求完全组装好后发货,包括应用专用线缆管理配件
- 促进交付:机柜可进行具体位置贴标,以确保送达正确的数据中心楼层
- 维持气流:柜门带 78%开放的一体化六边形网,降低空气阻力并获得最佳设备冷却效果
-
技术细节
资源