抗震机柜

Belden的服务器和交换机机柜通过地震带4认证, 根据GR-63-CORE网络设备构建系统(NEBS)要求通过振动和冲击测试,在认证实验室中没有结构损坏。用于光纤配线架安装, DCX抗震柜完全可配置, 前端接入机柜,用作高密度光纤互连或大型光纤交叉连接的主要构件。

特点与优势

  • 保持送风-回风气密性:带有拉丝线缆通道的指型垂直管理器可实现从前到后的布线
  • 管理冷热通道:与基于风管的无源和有源隔离解决方案兼容
  • 在地震事件中保护设备:坚固的结构包括高密度打孔的门,带有加劲通道,以确保其坚固性
  • 节省时间:预配置的机柜具有线缆管理、空气挡板、进气和排气管(用于侧向通风)以及PDU等功能
特种机柜
XSS和XSN抗震系列型号 X1SS44 X2SS44 X1SN44 X2SN44
尺寸(宽x深x高) 24" x 48" x 83.75" 30" x 48" x 83.75" 30" x 48" x 83.75" 40" x 48" x 83.75"
机架单位(RU) 44 44
正面开门(W x H)20.00英寸x 77.50英寸 25.50英寸x 77.50英寸 25.50英寸x 77.25英寸 35.50英寸x 77.25英寸
带门深度 50" 50"
可用深度** 46" 46"
单门开口面积 1,200平方英寸  1,548平方英寸 1,548平方英寸 2,129平方英寸
DCX光纤配线架机柜 *不在美国市场出售
DCX机柜
描述 零件编号 技术数据
DCX抗震机柜​​​​​​​84X36X15,左-右,白色,拉丝 + 8个顶部线缆入口支架,拉丝 + 8个底部线缆入口支架,双层有机玻璃门,实心侧面板,完整后面板,8个线缆配线支架,8个跳线线轴DCXS11-33121-22 下载
DCX抗震机柜​​​​​​​84X36X15,左-右,白色,拉丝 + 8个顶部线缆入口支架,拉丝 + 8个底部线缆入口支架,双层有机玻璃门,无侧面板,完整后面板,8个线缆配线支架,8个跳线线轴DCXS11-33101-22 下载
DCX抗震机柜​​​​​​​84X36X15,右-左,白色,拉丝 + 8个顶部线缆入口支架,拉丝 + 8个底部线缆入口支架,双层有机玻璃门,实心侧面板,完整后面板,8个线缆配线支架,8个跳线线轴DCXS21-33121-22 下载
DCX抗震机柜​​​​​​​84X36X15,右-左,白色,拉丝 + 8个顶部线缆入口支架,拉丝 + 8个底部线缆入口支架,双层有机玻璃门,无侧面板,完整后面板,8个线缆配线支架,8个跳线线轴DCXS21-33101-22 下载
DCX抗震机柜 84x36x15,左-右,白色,无顶板,无底板,无柜门,无侧板,无后面板,无线缆附件,无线轴DCXS11-00000-00 下载
DCX抗震机柜 84x36x15,右-左,白色,无顶板,无底板,无柜门,无侧板,无后面板,无线缆附件,无线轴DCXS21-00000-00 下载
DCX光纤配线架机柜 *不在美国市场出售
DCX机柜配件
描述 零件编号  技术数据
DCX线缆连接支架 - 顶部(4个支架用于24根线缆)灰白色DCX-TOPE-KIT03W 下载
DCX底部面板实心 灰白色 DCX-BOTE-KIT02W 下载
DCX光纤配线架机柜 *不在美国市场出售 
DCX线缆管理配件
描述 零件编号 技术数据
DCX线缆配线连接套件(1个支架带(2)个塑料夹,每个塑料夹支持高达24 LPM传输)黑色DCX-CABV-KIT01B 下载
DCX跳线轴装套件(1个伸缩式线轴 + Mtgn杆) 黑色DCX-SPOO-KIT02B 下载
DCX水平机柜内通道套件(一个跳线槽)灰白色DCX-HINC-KIT01W 下载
DCX 水平机柜内短通道套件 (用于末端机柜) 灰白色DCX-HINC-KIT02W 下载
DCX水平机柜内前-后跳线桥 黑色DCX-HINB KIT01B 下载
DCX水平后通道套件 (4个跳线槽) 左-右 灰白色DCX-HRRC-LR01W 下载
DCX水平后通道套件 (4个跳线槽) 右-左 灰白色DCX-HRRC-RL01W 下载
DCX跳线存储模块 灰白色 带黑色柜门 带15个线轴DCX-PCST-MOD11W 下载
DCX跳线轴装套件(1个固定线轴 + Mtgn杆) 黑色DCX-SPOO-KIT01B 下载
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。