壁挂式机柜

壁挂式机柜在空间优化至关重要的空间中提供IT/网络托管, 以及服务于其他主要功能的空间。它们专为需要安全托管设备且占地面积有限的应用程序而设计, 包括零售场所, 学校和办公室。壁挂式机柜额定负载为 300 lbs, 提供出色的美学效果, 结构坚固,设计优化设备访问和灵活的线缆管理。

特点与优势

  • 设计用于任何环境:机柜采用坚固的焊接钢构造、耐用的黑色粉末涂层饰面和多个正面柜门选项
  • 适合小型空间:开门方向可现场改变;中部外开门可从后面进入设备
  • 内置安全:可上锁前柜门和后部

壁挂式机柜

零件编号 尺寸 (H x W x D)线缆连入安装机架单位门型重量承重
XHW-2406-SD24"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装实芯钢30磅300磅
XHW-2406-GD24"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装透明聚碳酸酯25磅300磅
XHW-2406-PD24"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装 打孔25磅300磅
XHW-2424-SD24"x23'x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔12U实芯钢125磅300磅
XHW-2424-GD24"x23'x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔12U透明聚碳酸酯115磅300磅
XHW-2424-PD24"x23'x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔12U打孔110磅300磅
XHW-2430-SD24"x23'x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔12U实芯钢135磅300磅
XHW-2430-GD24"x23'x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔12U透明聚碳酸酯123磅300磅
XHW-2430-PD24"x23'x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔12U打孔120磅300磅
XHW-3606-SD36"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装实芯钢55磅300磅
XHW-3606-GD36"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装透明聚碳酸酯45磅300磅
XHW-3606-PD36"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装打孔40磅300磅
XHW-3624-SD36"x23"x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔19U实芯钢147磅300磅
XHW-3624-GD36"x23"x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔19U透明聚碳酸酯137磅300磅
XHW-3624-PD36"x23"x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔19U打孔127磅300磅
XHW-3630-SD36"x23"x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔19U实芯钢152磅300磅
XHW-3630-GD36"x23"x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔19U透明聚碳酸酯142磅300磅
XHW-3630-PD36"x23"x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔19U打孔137磅300磅
XHW-4806-SD48"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装实芯钢60磅300磅
XHW-4806-GD48"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装透明聚碳酸酯50磅300磅
XHW-4806-PD48"x23"x6"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"可选黑色背板表面安装打孔45磅300磅
XHW-4824-SD48"x23"x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔26U实芯钢150磅300磅
XHW-4824-GD48"x23"x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔26U透明聚碳酸酯140磅300磅
XHW-4824-PD48"x23"x24"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔26U打孔135磅300磅
XHW-4830-SD48"x23"x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔26U实芯钢160磅300磅
XHW-4830-GD48"x23"x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔26U透明聚碳酸酯150磅300磅
XHW-4830-PD48"x23"x30"2X1"直径+2x3"直径+2.5"x8"19", 12-24螺纹孔26U打孔145磅300磅
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。