产品编号: RVUTA21

REVConnect 带延长线的插头测试适配器套件

REVConnect 带延长线的插头测试适配器套件

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

REVConnect系统测试。用于永久链接测试。

接线图

T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-20°C至+60°C

插头/插孔兼容性

RJ45, REVConnect芯

端接接口

端接 连接 耐久性
线缆端头1 - RJ45 对插连接 1000次循环
线缆端头2 - RevConnect 对插连接 1000次循环
RJ45 对插连接

TIA/EIA合规

6A类 - ANSI/TIA 568.2-D,6A类 - ISO/IEC 11801-1

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

相关零件

RVUTA01, RVUTA22, RVUTA02

随附零件

RVUTA22, AX104552

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:2024年05月31日

资源

资源