光纤工具包和配件

无论您使用的是FiberExpress (FX) Fusion还是FX Brilliance通用型现场端接连接器, 安装套件包括准备光纤所需的所有工具,并提供稳定的工作平台以达到最佳安装效果。

特点与优势

  • 提供所有必要的工具:FX Fusion精密切割刀、高精度切割刀(可选)、光纤准备工具和安装指南
  • 易于携带:内置肩带的耐用小袋
产品 零件编号 
FX光纤熔接机套件FXFSTOSPL
FX融接标准工具套件FXFSTOSTK
FX融接精密工具套件FXFSTOPTK
FX融接端接配件 各种
FX Brilliance完整安装套件AX104271
FX Brilliance单个套装组件 各种

FX Brilliance安装套件

产品部件号
精密安装套件(基本套件、光纤制备工具、精密切割机和可视故障定位器)AX104271

FX Brilliance配件

产品部件号
精密切割刀AX104286
精密切割刀更换刀片(用于FC-7切割刀) AX104293
精密切割刀更换刀片(用于FC-7R和FC-8R切割刀) AX104593
带适配器的支撑手柄 AX104276
支持手柄LC适配器AX104289
支持手柄SC适配器AX104290
支持手柄ST适配器AX104291
带适配器线的可视故障定位仪 (VFL-250)AX104283
可视故障定位仪 (VFL-125) 带适配器线的 LC-LCAX203567
可视故障定位仪 (VFL-125/250) LC-SC 适配器线(也适用于 ST)AX203568
可视故障定位仪 (VFL-250) SC-SC 适配器线(对 ST 也有效)AX203569
可视故障定位仪 (VFL-125) LC-SC/APC 适配器电源线和支撑手柄 SC/APC 适配器AX203895
可视故障定位仪 (VFL-250) SC-SC/APC 适配器电源线和支撑手柄 SC/APC 适配器AX203930
光纤/光缆剥线器AX103151
笔记号笔AX104279
翻新材料(80 张酒精湿巾和一支黑色记号笔)AX100951
安全眼镜AX104282
剪刀AX104280
镊子AX104278
废液瓶AX104281

FX分线套件

描述部件号
用于 2.0 mm 亚单元的分支套件,6 光纤,1 件装AX101100
用于 3.0 mm 亚单元的分支套件,12 光纤,1 件装AX101101
用于 5.2 mm 亚单元(中心管)的分支套件,6 光纤,1 件装 AX104695
用于 5.2 mm 亚单元(中心管)的分支套件,12 光纤,1 件装 AX104696

OptiTuff分支套件

OptiTuff®分支套件
描述零件编号
OptiTuff迷你光缆过渡套件2f x 2 mm高,黄色 AX109696
OptiTuff迷你光缆过渡套件2f x 2 mm紫粉色AX109697
OptiTuff分支套件,适用于4.0 mm, 2 x 900 μm AX109698
OptiTuff迷你光缆过渡套件 6f/12f/24f x 3 mm黄色AX109699
OptiTuff迷你光缆过渡套件 6f/12f/24f x 3 mm紫粉色AX109700
OptiTuff迷你光缆过渡套件24f 至 2 x 3 mm黄色AX109701
OptiTuff迷你光缆过渡套件24f至2 x 3 mm紫粉色AX109702
OptiTuff分支套件,适用于4.0 mm, 6 x 900 μm AX109703
OptiTuff分支套件,适用于4.0 mm, 12 x 900 μmAX109704
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。