产品编号: ECX-SPLICEKIT

FX ECX接续熔接盘套件

ECX-SPLICEKIT包含一个接续熔接盘和两个接续熔接盘夹子。该组件可以添加到FX ECX 4U配线架外壳,以便直接在外壳内管理熔接。每个托盘的容量为36根单光纤熔接或18根多光纤熔接。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

环境空间

室内

适合应用

ECX配线架, 线缆管理

重量

0.250磅

高度

12.500英寸

宽度

5.500英寸

深度

2.000英寸

力学测试

描述

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

材料

描述 材料 颜色
接续熔接盘12" 金属 黑色
接续熔接盘夹子 塑料 黑色

相关零件

ECX配线架4U

包装

零件使用塑料袋包装

更新和修订

修订编号:0.157 修订日期:2022年12月16日

更新和修订

修订编号:0.157 修订日期:2022年12月16日


零件编号

货号 颜色 UPC
ECX-SPLICEKIT 黑色 611589224642