产品编号: REVConnect Universal Termination Tool

REVConnect通用型手持端接工具

用于REVConnect缆芯的REVConnect通用型端接工具。

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

端接REVConnect插头和插座

宽度

117.348mm

重量

0.295 kg

材料

描述 材料 颜色
框架
手柄 塑料 黑色
叶片嵌板
叶片和刀具
压板 镀镍锌合金压铸件

安装温度范围

-10°C至+50°C

储存温度范围

-40°C至+60°C

占用空间/类型

KeyConnect

端接接口

连接 耐久性
触片 20000
把手 40000

尺寸

长度 宽度 高度
34.290mm 117.348mm 150.114mm

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:2023年03月04日

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:2023年03月04日

零件编号

货号 颜色 UPC
RVUTT01 蓝色 611589205115