Hirschmann BOBCAT下一代管理型交换机

随着带宽和联网设备数量的增长,制造商必须最大程度地提高性能和安全性,同时占用更少的空间。Hirschmann BOBCAT管理型交换机(包括高端口数型号)提供了更高的灵活性和互操作性,可以简化维护并实现具有前瞻性的网络运行。先进的安全功能、坚固的设计和使用TSN的实时通信使得BOBCAT交换机成为面向下一代工业物联网的一种紧凑而强大的网络解决方案。

特点与优势

  • 先进的安全性:已获得ISASecure CSA / IEC 62443-4-2认证
  • 数据精准传输:通过TSN技术同时支持网络上的多种服务
  • 高端口密度:在紧凑的外壳内配备多达24个端口,可连接数量日益增多的网络设备,并提供SFP端口和铜缆上行链路端口选项。
  • 具有前瞻性的设计:通过可调节的SFP提高带宽(最高可达2.5 G)和传输速率,而无需更换设备
  • 最大功率:8个PoE/PoE+端口支持高达240 W的功率,而无需共享负载,确保了较高的功率输出

管理型BOBCAT交换机提供了理想的灵活性。通过使用网络配置器,您可以根据用途打造最理想的交换机配置,即使您只需要某一种特定的配置。

技术细节
类型端口类型和数量技术细节
BRS20配备多达3个SC/ST光纤端口或4个SFP端口的快速以太网交换机产品详情
BRS30提供多达4个双速率100/1000 Mbit/s SFP端口和全铜缆端口选项的快速以太网交换机产品详情
BRS40提供多达4个双速率100/1000 Mbit/s SFP端口和全铜缆端口选项的全千兆交换机产品详情
BRS50提供多达4个三速率100/1000/2500 Mbit/s SFP端口和全铜缆端口选项的全千兆交换机产品详情
BRS22具备PoE功能的快速以太网交换机+产品详情
BRS32提供多达4个双速率100/1000 Mbit/s SFP端口和PoE+功能,并提供全铜缆端口选项的快速以太网交换机产品详情
BRS42提供多达4个双速率100/1000 Mbit/s SFP端口和PoE+功能,并提供全铜缆端口选项的千兆端口交换机产品详情
BRS52提供多达4个三速率100/1000/2500 Mbit/s SFP端口和PoE+功能,并提供全铜缆端口选项的千兆端口交换机产品详情
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品