...

媒体转换器

工业网络需要灵活、位于网络边缘的以太网交换机,它可以将铜介质转换至不同的光纤类型,以实现电气隔离和长距离通信。Belden的铜缆转光纤以太网介质转换器系列涵盖了所有应用环境,提供普通(办公室)、加固(工厂车间)和高级(户外)版本。紧凑的封装是网络边缘的理想选择,可以方便地安装以适应任何应用。

特点与优势

  • 易于部署:所有型号都有交流电源,工厂车间和户外型号都有集成的直流接线板,方便的DIN导轨和机架安装选择
  • 光纤灵活性:CSG14U为高带宽应用提供两个SFP开放式收发器光纤端口和一个10/100/1000铜缆交换端口
  • 网络灵活性:多个产品系列提供100 Mb或10 Mb光纤端口和最多两个10/100铜缆端口,支持IEEE 802.3u标准