产品编号: 5200UE

安全 & 声音,2 导体 16 AWG,BC,CMR

安全 & 商用音频线,Riser-CMR,2-16 AWG 绞合裸铜导线,聚丙烯绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据电路、监控/检测、控制电路、启动电路、通知电路

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.180 in (4.57 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.180 in (4.57 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.2 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 6.25 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

59 lb (27 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6200UE

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5200UE 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825157458
5200UE 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825421146
5200UE 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825157496
5200UE 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825350187
5200UE 001U1000 棕色 非盘绕式 1,000 ft 612825421108
5200UE 001Z1000 棕色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825157403
5200UE 0011000 棕色 线盘 1,000 ft
5200UE.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605008008
5200UE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008015
5200UE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008022
5200UE 008500 灰色 线盘 500 ft 612825157410
5200UE 008U500 灰色 非盘绕式 500 ft 612825421122
5200UE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825157434 C
5200UE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825157427
5200UE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350194
5200UE 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825350170
5200UE 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825350156
5200UE 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825421115 C
5200UE 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350149
5200UE 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825336532
5200UE 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825421139
5200UE 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825157441
5200UE 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825157465
5200UE 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825350163