产品编号: 9914

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-8,10 AWG 实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMG

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-8,10 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,Duobond® 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

8

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
10 AWG Solid 0.103 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in (7.24 mm) White Gas Injected Foam

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.403 in (10.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.403 in (10.2 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
5-2250 MHz 1.43:1

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
50 MHz 1.0 dB/100ft
100 MHz 1.4 dB/100ft
200 MHz 1.8 dB/100ft
400 MHz 2.6 dB/100ft
700 MHz 3.6 dB/100ft
900 MHz 4.1 dB/100ft
1000 MHz 4.4 dB/100ft
1500 MHz 5.5 dB/100ft
1800 MHz 6.1 dB/100ft
2000 MHz 6.5 dB/100ft
2500 MHz 7.5 dB/100ft
3000 MHz 8.3 dB/100ft
4000 MHz 9.9 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
5 MHz 4,021 W
10 MHz 3,217 W
50 MHz 1,609 W
100 MHz 1,149 W
200 MHz 894 W
400 MHz 619 W
700 MHz 447 W
1,000 MHz 366 W
1,500 MHz 293 W
2,000 MHz 248 W
2,500 MHz 215 W
3,000 MHz 194 W
4,000 MHz 163 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.0 Ohm/1000ft 1.3 Ohm/1000ft (4.3 Ohm/km) 24.8 pF/ft (81.4 pF/m) 50 Ohm 82%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMG), 30 V (UL AWM 1354) 600 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
4.0 in (100 mm)

最大拉伸张力

247 lb (112 kg)

线缆毛重

105 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG

AWM合规性

AWM 1354

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.535 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.535 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9914 010500 黑色 线盘 500 ft 612825268901 C
9914 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825261780 C